|
Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/2 in. Hose Size
Part #: SS-TP8-TA8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Connectors for Thermoplastic HoseEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/2 in. Hose Size
Log in or Register to view price
Catalogs
Connectors for Thermoplastic Hose
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
SS-TP8-TA8 — Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/2 in. Hose Size
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| End Connection Material | 316 Stainless Steel |
| Hose Size | 1/2 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP16-TA16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP4-AS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | View Product |
| SS-TP4-PM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-TP4-SL4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-TP4-TA4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP4-TM6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP6-TA6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP8-AS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | View Product |
| SS-TP8-PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-TP8-SL8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| S-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。