|
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, diam. nominal 2 po, classe 150
Réf. pièce : SS-12M0-F32-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsAssurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mixés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mixés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, diam. nominal 2 po, classe 150
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Spécifications
SS-12M0-F32-150 — Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, diam. nominal 2 po, classe 150
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour tube Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | Diam. nominal 2 po |
| Type du raccordement 2 | Bride ANSI, classe 150 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F32-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-1610-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.