|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:1/8 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
Part #: SS-2-TA-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
ストレート型チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。 Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:1/8 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
Log in or Register to view price
Catalogs
ストレート型
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-2-TA-1-4 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:1/8 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ・アダプター |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| B-10-MTA-1-4RS | Laiton | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| B-10-TA-1-8 | Laiton | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-12-MTA-1-4RS | Laiton | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| B-12-TA-1-12 | Laiton | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-A-4ANF | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Évasement 37° femelle | View Product |
| B-4-TA-1-2 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-4-TA-1-4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-4-TA-7-4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-4-TA-7-6 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-6-TA-1-4 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-6-TA-7-4 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-8-MTA-1-4RS | Laiton | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| B-8-TA-1-8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-8-TA-7-6 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-8-TA-7-8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| S-6-TA-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-10-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10-TA-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-10-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-A-12ANF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-12-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-TA-1-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Macho AN 37° | View Product |
| SS-12-TA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-TA-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-12-TA-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-12-TA-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | View Product |
| SS-12-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-12-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-12-TA-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-12-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-12-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-1610-A-16ANF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 pulg. | Hembra AN 37° | View Product |
| SS-16-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | View Product |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-16-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-16-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-16-TA-1-16AN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Macho AN 37° | View Product |
| SS-16-TA-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-16-TA-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-16-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-16-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-16-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-16-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | View Product |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | View Product |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | View Product |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | View Product |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | View Product |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-600-A-6ANF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | View Product |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-TA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-A-8ANF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-8-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-8-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-8AN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-8-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-8-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-TA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8-TA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8-TA-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.