text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 VCR 面シール継手、NPTおねじコネクター・ボディ、1/4 インチ・サイズ VCR継手 × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-4-VCR-1-4

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
ストレート型

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 VCR 面シール継手、NPTおねじコネクター・ボディ、1/4 インチ・サイズ VCR継手 × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-4-VCR-1-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

仕様

SS-4-VCR-1-4 — 316ステンレス鋼製 VCR 面シール継手、NPTおねじコネクター・ボディ、1/4 インチ・サイズ VCR継手 × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-HVCR-1A6 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder en automatique 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-12-VCR-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-16-VCR-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-00032 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique 製品を見る
SS-4-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 7/16-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-4-VCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-8M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-1-01081 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique 製品を見る
SS-8-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。