|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR 1/2 po x raccord pour tube 1/2 po
부품 번호: SS-8-VCR-6-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR 1/2 po x raccord pour tube 1/2 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
사양
SS-8-VCR-6-810 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR 1/2 po x raccord pour tube 1/2 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 po |
| 연결구 1 종류 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| 연결구 2 크기 | 1/2 po |
| 연결구 2 종류 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder en automatique | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-00032 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 7/16-20 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-01081 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.