text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR под приварку, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/2 дюйма под приварку – трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма

Код изделия: SS-8-WVCR-6-600

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Прямые

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR под приварку, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/2 дюйма под приварку – трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма

Код изделия: SS-8-WVCR-6-600
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

SS-8-WVCR-6-600 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR под приварку, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/2 дюйма под приварку – трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-4-WVCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-WVCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-4-WVCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8-WVCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-WVCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-8-WVCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.