text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet en acier inoxydable avec joint, embout de tige sphérique, raccord à étanchéité de surface VCR Swagelok femelle 1/4 po, nettoyage SC-11

부품 번호: SS-4BG-V51

사양

속성
개폐기 유형 Manuel
벨로우즈 재질 Acier inoxydable 321
몸체 재질 Acier inoxydable 316
몸체 밀폐 Joint avec siège métallique
세정 공정 Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 VCR femelle (joint métallique)
연결구 2 크기 1/4 po
연결구 2 종류 VCR femelle (joint métallique)
CV 최대 0.36
유로 형태 Droite (2 voies)
가스켓 Joint en acier inoxydable 316 revêtu argent
핸들 색상 Vert
핸들 스타일 Poignée ronde en résine phénolique
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600°F À 400 PSIG / 315°C À 27,5 BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
서비스 클래스 Général
스템 팁 재질 Alliage à base de cobalt
스템 유형 Sphérique
표면 처리 Standard
테스트 Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
직선형, 수동 개폐

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à soufflet en acier inoxydable avec joint, embout de tige sphérique, raccord à étanchéité de surface VCR Swagelok femelle 1/4 po, nettoyage SC-11

부품 번호: SS-4BG-V51
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 수동 개폐

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

SS-4BG-V51 — Vanne à soufflet en acier inoxydable avec joint, embout de tige sphérique, raccord à étanchéité de surface VCR Swagelok femelle 1/4 po, nettoyage SC-11

속성
개폐기 유형 Manuel
벨로우즈 재질 Acier inoxydable 321
몸체 재질 Acier inoxydable 316
몸체 밀폐 Joint avec siège métallique
세정 공정 Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 VCR femelle (joint métallique)
연결구 2 크기 1/4 po
연결구 2 종류 VCR femelle (joint métallique)
CV 최대 0.36
유로 형태 Droite (2 voies)
가스켓 Joint en acier inoxydable 316 revêtu argent
핸들 색상 Vert
핸들 스타일 Poignée ronde en résine phénolique
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600°F À 400 PSIG / 315°C À 27,5 BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
서비스 클래스 Général
스템 팁 재질 Alliage à base de cobalt
스템 유형 Sphérique
표면 처리 Standard
테스트 Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12BG-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-2H Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po - 제품 보기
SS-2H2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4BG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BG-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 제품 보기
SS-4BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BKT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BKT-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 제품 보기
SS-4BK-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 제품 보기
SS-4BK-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 제품 보기
SS-4BK-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 제품 보기
SS-4BRG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BW-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 제품 보기
SS-4H Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4H2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4H4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4H-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po - 제품 보기
SS-4H-TH3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube 1/4 po Embout de tube 제품 보기
SS-4H-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 제품 보기
SS-4H-V13 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement 제품 보기
SS-4H-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 제품 보기
SS-4H-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 제품 보기
SS-6BG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6BG-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6BW Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6H-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-8BG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-8BG-TW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement 제품 보기
SS-8BG-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 제품 보기
SS-8BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-8BK-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 제품 보기
SS-8BW Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.