text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok VCR hembra soldada por encastre

Referencia #: SS-4H-V13

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Soldado
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre
Cv Máximo 0.28
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Ninguno
Color del Mando Verde
Tipo de mando Mando redondo de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 68,9 BAR / 600°F @ 1000 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador Acero inoxidable S17400
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok VCR hembra soldada por encastre

Referencia #: SS-4H-V13
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Especificaciones

SS-4H-V13 — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok VCR hembra soldada por encastre

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Soldado
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre
Cv Máximo 0.28
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Ninguno
Color del Mando Verde
Tipo de mando Mando redondo de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 68,9 BAR / 600°F @ 1000 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador Acero inoxidable S17400
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12BG-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2H Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po - Ver producto
SS-2H2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4BG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4BG-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-4BG-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-4BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4BKT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4BKT-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-4BK-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-4BK-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-4BK-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-4BRG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4BW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4BW-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-4H Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4H2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4H4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4H-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po - Ver producto
SS-4H-TH3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube 1/4 po Embout de tube Ver producto
SS-4H-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-4H-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout Ver producto
SS-4H-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-6BG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6BG-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6BW Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6H-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8BG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8BG-TW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8BG-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-8BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8BK-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-8BW Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.