text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан из нерж. стали с сильфонным уплотнением, сварной, наконечник штока из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

부품 번호: SS-4H4

사양

속성
개폐기 유형 Ручной
벨로우즈 재질 Нержавеющая сталь 321
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
몸체 밀폐 Сварной
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Внутр. резьба NPT
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Внутр. резьба NPT
CV 최대 0.28
유로 형태 Прямой (2-ход.)
가스켓 Отсутствуют
핸들 색상 Зеленый
핸들 스타일 Шарообразная из алюминия
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600 °F при давлении 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 68,9 бар
최소 온도, °F(°C) -80 (-62)
실온 압력 등급 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 68,9 бар при 37 °C
서비스 클래스 Общего назначения
스템 팁 재질 Нержавеющая сталь S17400
스템 유형 Конический
표면 처리 Обычная
테스트 Испытание на утечку гелием согласно SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
직선형, 수동 개폐

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Клапан из нерж. стали с сильфонным уплотнением, сварной, наконечник штока из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

부품 번호: SS-4H4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 수동 개폐

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

SS-4H4 — Клапан из нерж. стали с сильфонным уплотнением, сварной, наконечник штока из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

속성
개폐기 유형 Ручной
벨로우즈 재질 Нержавеющая сталь 321
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
몸체 밀폐 Сварной
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Внутр. резьба NPT
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Внутр. резьба NPT
CV 최대 0.28
유로 형태 Прямой (2-ход.)
가스켓 Отсутствуют
핸들 색상 Зеленый
핸들 스타일 Шарообразная из алюминия
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600 °F при давлении 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 68,9 бар
최소 온도, °F(°C) -80 (-62)
실온 압력 등급 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 68,9 бар при 37 °C
서비스 클래스 Общего назначения
스템 팁 재질 Нержавеющая сталь S17400
스템 유형 Конический
표면 처리 Обычная
테스트 Испытание на утечку гелием согласно SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12BG-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-2H Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po - 제품 보기
SS-2H2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4BG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BG-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 제품 보기
SS-4BG-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 제품 보기
SS-4BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BKT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4BKT-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 제품 보기
SS-4BK-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 제품 보기
SS-4BK-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 제품 보기
SS-4BK-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4BRG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4BW 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4BW-V51 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 제품 보기
SS-4H 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4H2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4H-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 - 제품 보기
SS-4H-TH3 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 1/4인치 튜브 스터브 제품 보기
SS-4H-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 제품 보기
SS-4H-V13 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR, 소켓 용접 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR, 소켓 용접 제품 보기
SS-4H-V51 316 스테인리스강 1/4인치 맞대기 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 1/4인치 맞대기 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 제품 보기
SS-4H-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-6BG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6BG-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6BK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6BW 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6H-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8BG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8BG-TW 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-8BG-VCR 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-8BK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-8BK-VCR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 제품 보기
SS-8BW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.