|
316L VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接用ショート・グランド、1/2 インチ・サイズ VCR継手 × 3/8 インチ・サイズ × 肉厚:0.035 インチ・サイズ・チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.75 インチ(19.1 mm)
Part #: 6LV-8-VCR-3S-6TB7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Short GlandsShort VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316L VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接用ショート・グランド、1/2 インチ・サイズ VCR継手 × 3/8 インチ・サイズ × 肉厚:0.035 インチ・サイズ・チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.75 インチ(19.1 mm)
Log in or Register to view price
Catalogs
Short Glands
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Specifications
6LV-8-VCR-3S-6TB7 — 316L VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接用ショート・グランド、1/2 インチ・サイズ VCR継手 × 3/8 インチ・サイズ × 肉厚:0.035 インチ・サイズ・チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.75 インチ(19.1 mm)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L VARステンレス鋼 |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Connection 1 Size | 1/2 インチ |
| Connection 1 Type | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド |
| Connection 2 Size | 3/8 インチ |
| Connection 2 Type | チューブ突き合わせ溶接 |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | View Product |
| 316L-8-VCR-3AS | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | View Product |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 8 mm | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 10 mm | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 12 mm | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-4-VCR-3-.75LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。