text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key

Part #: SS-QC4-S-400K1

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QC4
Special Sleeve Black Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key

Part #: SS-QC4-S-400K1
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

SS-QC4-S-400K1 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QC4
Special Sleeve Black Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC4-S-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - View Product
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.