|
Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,0, filetage NPT mâle 1/2 po
부품 번호: SS-QC8-S-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,0, filetage NPT mâle 1/2 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
스템
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
사양
SS-QC8-S-8PM — Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,0, filetage NPT mâle 1/2 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 po |
| 연결구 1 종류 | Filetage NPT mâle |
| CV 최대 | 2,0 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 3,1 en association avec un corps à passage intégral |
| 윤활제 | Pas de lubrifiant sur aucun composant |
| O-링 재질 | Élastomère fluorocarboné FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 750 PSIG À 70°F / 51,6 BAR À 21°C |
| 시리즈 | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-400K1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-400K3 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-S-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.