text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupape proportionnelle haute pression en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 8 mm

Réf. pièce : SS-8R3A-MM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 8 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Catégorie d'usage Haute pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141606
Soupape haute pression

Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Soupape proportionnelle haute pression en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 8 mm

Réf. pièce : SS-8R3A-MM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Soupape haute pression
Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Spécifications

SS-8R3A-MM — Soupape proportionnelle haute pression en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 8 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 8 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Catégorie d'usage Haute pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141606
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4R3A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4R3A1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4R3A5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4R3A5-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4R3A5-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4R3A5-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4R3A5-NE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4R3A5-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-4R3A-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4R3A-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4R3A-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6R3A-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-R4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-R4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-R4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-R4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.