text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho

Код изделия: SS-6-HN

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Manguito hexagonal

El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho

Код изделия: SS-6-HN
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Manguito hexagonal
El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Технические характеристики

SS-6-HN — Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
B-4-HN 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
B-8-HN 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
M-8-HN 합금 400 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-HN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-HN-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-12-HN-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-16-HN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-HN-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-16-HN-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-24-HN Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2-HN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2-HN-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-2-HN-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-HN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-HN-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-4-HN-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-2-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-HN-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6-HN-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-HN-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-HN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HN-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-8-HN-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.