|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 16mm x 5/8인치 튜브 OD
부품 번호: SS-16M0-6-10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형선형 시스템 레이아웃에서 유량 무결성을 유지하는 데 이상적인 견고하고 누설 없는 튜브 대 튜브 연결을 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
직선형
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-16M0-6-10 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 16mm x 5/8인치 튜브 OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 16mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 5/8인치 |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 6MO-400-6 | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 6MO-810-6 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 825-400-6 | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-100-6 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1010-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-10M0-6 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1210-6 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-12M0-6 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1410-6 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-15M0-6 | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1610-6 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1810-6 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-200-6 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-300-6 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-400-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-600-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-6M0-6 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-6M0-6-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-810-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-8M0-6 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-200-6 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-400-6 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-400-61 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| HC-600-6 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-810-6 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| M-400-6 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| M-600-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| M-810-6 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-1210-6 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-300-6 | Acier au carbone | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-400-6 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-600-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-810-6 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-100-6 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-100-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1010-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-2 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1210-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1210-6-0021 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord long pour tubes Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6-12AN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Évasement AN | 제품 보기 |
| SS-1210-6BT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6SC11 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1410-6 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-14M0-6 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-14M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-15M0-6 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1610-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1610-6-16AN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Évasement AN | 제품 보기 |
| SS-1610-6BT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-16M0-6 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-18M0-6 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-1F0-6GC | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | 제품 보기 |
| SS-2000-6 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-6-2AN | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Évasement AN | 제품 보기 |
| SS-200-6-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Évasement AN | 제품 보기 |
| SS-20M0-6 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-22M0-6 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2400-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-25M0-6 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-28M0-6 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-300-6 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-30M0-6 | 316 스테인리스강 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3200-6 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-38M0-6 | 316 스테인리스강 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3M0-6 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-1FGC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-400-6JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4M0-6 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-500-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-600-6-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-600-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-0030 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-810-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| T-400-6 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| TI-400-6 | 티타늄 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| TI-810-6 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
