Технологические регуляторы Swagelok®, куполовидные обратного давления
Технологические куполовидных редукторы минимизируют снижение давление (droop) и обеспечивают стабильные выходные параметры независимо от изменения входного давления или расхода.
Обратиться за помощью с технологическими регуляторамиРегуляторы обратного давления подходят для широкого спектра промышленных систем, где возможно ручное или дистанционное управление регулятором. Технологические куполовидные редукторы отлично справляются с поддержанием постоянного давления на выходе, даже при скачках давления или расхода на входе. Стабильность достигается благодаря механизму управления куполом, который устраняет необходимость в установочной пружине.
Такие универсальные регуляторы могут предусматривать различные функции для удовлетворения конкретных запросов, а именно:
- Варианты подключения манометров
- Пилотные регуляторы
- Системы внешней обратной связи
- Особые процессы очистки
Для повышения уровня автоматизации купольные регуляторы могут работать в паре с электронными пилотными клапанами. Данная конфигурация снижает необходимость в ручной настройке и позволяет быстро реагировать на изменение условий в системе.
При выборе регуляторов давления узнайте у поставщиков о методах подтверждения их технических характеристик. Регуляторы, прошедшие тщательные испытания, с большей вероятностью выдержат сложные и долгие условия эксплуатации. Точность конструкции регулятора и тщательные лабораторные испытания могут стать решающими факторами в успехе всего проекта.
Каталоги технологических куполовидных регуляторов обратного давления
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.