Swagelok®圧力計、超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用(PGU/PGCシリーズ)
Swagelok®超高純度用/クリーン・ドライ・エラー用圧力計は、ブルドン管を使用してシステムの正圧および真空のモニタリングを行います。
圧力計について問い合わせるSwagelok®超高純度用圧力計PGUシリーズおよびクリーン・ドライ・エアー用圧力計PGCシリーズは、バルク・ガス供給 からプロセス・ツール・アプリケーションに至るまで、幅広いアプリケーションに使用することができます。精度はASME B40.1、EN837-1、JIS B7505に準拠しています。
PGUシリーズ圧力計は半導体ガス・アプリケーション向けの超高純度「クリーン」で、SEMI/SEMATECHに準拠しています。クラス100/10のクリーンルームでクリーニングおよびパッケージングを行っており、エンド・コネクションは316L VARステンレス鋼製です。PGCシリーズ圧力計は、クラス100のクリーンルームで組み立て、クリーニング、パッケージングを行っています。エンド・コネクションは、1/4 インチ・サイズNPTねじです。両シリーズの圧力計とも窒素でパージを行い、ねじ接続部分に保護キャップを取り付けています。工場にて校正およびヘリウム・リーク・テスト(最大許容リーク・レート:1× 10-9 std cm3/s)を全品に行っています。
仕様
目盛範囲 | PGUシリーズ:真空~21 MPa PGCシリーズ:真空~40 MPa |
目盛板の外径サイズ | 28mm、40 mm、50 mm |
精度 |
|
使用温度範囲 | 周囲温度:–40~60°C 測定流体温度:–40~100°C |
エンド・コネクション | PGUシリーズ:1/4 インチ・サイズめすVCR®継手、1/4 インチ・サイズ回転可能型おすVCR継手、1/4 インチ・サイズ一体型おすVCR継手、 1.5インチ・フロー・スルー型、サーフェス・マウント型 PGCシリーズ:1/4 インチ・サイズNPTおねじ |
圧力計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.