text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지

스웨즈락® 압력 게이지

다양한 스웨즈락 압력 게이지를 사용하여 산업용, 초고순도 및 쎄니타리 애플리케이션서 정확한 압력 측정값를 구하십시오.

추가 정보 요청

다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 마운팅 및 선택 사양이 가능한 스웨즈락 산업용 및 공정 압력 게이지는 산업용, 초고순도 및 쎄니타리 애플리케이션에서 정확한 압력 측정값을 제공합니다. 모든 스웨즈락 압력 게이지는 신뢰할 수 있는 성능을 제공하기 위해 공장에서 보정 및 압력 테스트를 거칩니다.

스웨즈락 압력 게이지 선택 사양에는 다음이 포함됩니다:

  • PGI 시리즈 산업용 게이지와 프로세스 압력 게이지는 미충전 상태 또는 액체가 충전된 상태로 주문할 수 있습니다.
  • 판넬 장착용 PBG 시리즈 압력 게이지
  • PGU 시리즈 및 PGC 시리즈 초고순도 및 크린 드라이 에어(CDA) 압력 게이지
  • ECE R110 승인을 받은 PGN 시리즈 일반 목적용 압력 게이지

Catégories de manomètres

Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN

Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN

Obtenez des mesures de pression précises dans des applications industrielles avec des manomètres capables de contrôler un vide ou des pressions positives jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).

Manomètres très haute pureté et à air propre et sec

Manomètres très haute pureté et à air propre et sec

Contrôlez un vide ou une pression positive dans un système avec un manomètre très haute pureté à air propre et sec équipé d’un tube de Bourdon. 

Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN

Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN

Obtenez des mesures de pression précises avec des manomètres certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.

압력 게이지 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 서브시스템

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법

고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 튜브 피팅이 설치됩니다.
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

대부분의 플랜트에서 유체 시스템 누설은 흔히 발생합니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 그리고 플랜트 전반에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떤 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명

API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요는 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례

프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.