Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HPST | 316 스테인리스강 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.