text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 16 mm x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/2 po

型番: SS-16-MTA-7-8RG

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 16 mm
コネクション1 タイプ Adaptateur pour tube Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/2 po
コネクション2 タイプ Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 16 mm x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/2 po

型番: SS-16-MTA-7-8RG
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

仕様

SS-16-MTA-7-8RG — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 16 mm x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/2 po

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 16 mm
コネクション1 タイプ Adaptateur pour tube Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/2 po
コネクション2 タイプ Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-10-MTA-1-4RS 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
B-10-TA-1-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-12-MTA-1-4RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
B-12-TA-1-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-A-4ANF 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37° めすAN フレアー 製品を見る
B-4-TA-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-4-TA-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-4-TA-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-4-TA-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-6-TA-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-6-TA-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-8-MTA-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
B-8-TA-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8-TA-7-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-8-TA-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
S-6-TA-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-10-MTA-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-10-MTA-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-10-MTA-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-10-MTA-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 製品を見る
SS-10-TA-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-10-TA-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-10-TA-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-1210-A-12ANF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN Rohrkonus 製品を見る
SS-12-MTA-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-12AN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-12-TA-1-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-12-TA-1-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-TA-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-TA-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-12-TA-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1610-A-16ANF 316 ステンレス鋼 1 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 インチ 37° めすAN フレアー 製品を見る
SS-16-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-16-TA-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16-TA-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-16-TA-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-16-TA-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-18-MTA-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-18-MTA-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-18-MTA-7-8RG Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 製品を見る
SS-1-TA-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-200-A-2ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll 37° AN Rohrkonus 製品を見る
SS-200-A-4ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus 製品を見る
SS-20-TA-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-24-TA-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-TA-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-2-TA-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-2-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-2-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-2-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-2-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-2-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-32-TA-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Adaptador tubo Swagelok® preensamblado 2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° 製品を見る
SS-4-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-4-TA-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° 製品を見る
SS-4-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-4-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4-TA-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-4-TA-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-4-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-4-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-4-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-4-TA-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-4-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4-TA-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-4-TA-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 製品を見る
SS-4-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-4-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-4-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-600-A-6ANF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Hembra AN 37° 製品を見る
SS-6-MTA-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-6-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle 製品を見る
SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。