text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с внутренней резьбой — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с внутренней резьбой — Прямые
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-VCR-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-2-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-2VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-8VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.