Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Caps
Metal gasket face seal cap ensures high-purity, leak-tight performance in vacuum and process systems under extreme temperature and pressure.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
| SS-16-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
| SS-2-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-CP-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-CP-BP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
| SS-8-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.