パイプ継手 — アダプター継手 — エルボー
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — アダプター継手 — エルボー
狭いスペースでの急な方向転換と同時に強固なシール性の維持が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムのレイアウトに適しています。
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-12-SE | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-4-SE | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-6-SE | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-8-SE | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12-SE | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16-SE | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-SE | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-SE | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-SE-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Ver producto |
| SS-6-SE | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-SE | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.