カタログ
Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded — Single Stage
Achieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators.
Détendeurs de pression
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 製品を見る |
| KPR1DRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1DRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1ERB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1ERF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1FJA415A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1FJC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 製品を見る |
| KPR1FJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1FRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1FRB417A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1FRB417A30000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1FRC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 製品を見る |
| KPR1FRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1GJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1GRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1GRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1GRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1JRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1JRE412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | 1/4 po Taraudage NPT | - | 製品を見る |
| KPR1JRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.