text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.