カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ — 2方タイプ・ストレート型
Vannes à boisseau sphérique pour usage général, série GB
Vannes à boisseau sphérique série GB ; Pressions de service jusqu'à 430 bar (6250 psig) à des températures comprises entre –40 et 120˚C (–40 à 248˚F) ; Raccords pour tubes Swagelok® fractionnaires ou métriques de 3/8 à 1 po ou 12 à 25 mm, filetage femelle 3/8 à 1 po ; Matériaux du corps résistants à la corrosion : acier inoxydable 316/316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276 ; Modèle résistant au feu conforme à la norme API 607 et modèle conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides disponibles en option.
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16GBF16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Taraudage NPT | 1 po | Taraudage NPT | 製品を見る |
| SS-8GBF8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | filetage NPT femelle 1/8 po | 1/2 po | filetage NPT femelle 1/8 po | 製品を見る |
| SS-8GBS6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8GBS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。