Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 12 à 25 mm (3/8 à 1 po)
- –40°C (–40°F) à 121°C (250°F)
- Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276
- 340 bar (4035 psig) à 413 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB) — Configuration droite, 2 voies
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8GBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® SS-16GBF16 Acier inoxydable 316 1 po Taraudage NPT 1 po Taraudage NPT SS-8GBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® SS-8GBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires