text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지 초고순도 및 클린 드라이 에어

Swagelok® 압력 게이지, 초고순도 및 클린 드라이 에어(PGU 및 PGC 시리즈)

Swagelok® 초고순도 및 클린 드라이 에어 압력 게이지는 부르동(Bourdon) 튜브를 사용하여 양압 시스템 압력과 진공을 신뢰성 높게 모니터링합니다.

압력 게이지 정보 요청

Los manómetros series Swagelok® PGU de ultra alta pureza y Swagelok® PGC de aire seco limpio están diseñados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la distribución de gas a granel hasta aplicaciones de herramientas de proceso. Su precisión cumple con las normas ASME B40.1, EN837-1 y JIS B7505.

Los manómetros serie PGU de ultra alta pureza UHP “limpios” para aplicaciones de gas de semiconductores, de acuerdo con SEMI/SEMATECH, se limpian y se embalan en una sala limpia de clase 100/10 y tienen conexiones finales de acero inoxidable 316L VAR. Los manómetros serie PGC se montan, limpian y embalan en una sala limpia clase 100 y tienen conexiones de 1/4 pulg. NPT Las dos series están purgadas con nitrógeno e incluyen un tapón protector sobre la conexión roscada. Todos los manómetros de aire seco limpio y de ultra alta pureza están calibrados al 100% en fábrica y se han sometido a pruebas de fugas con helio hasta un caudal de fuga máximo de 1× 10-9 cm3/s std.

Especificaciones

Rangos de las Esferas Serie PGU: Vacío a 200 bar; 21 MPa
Serie PGC: Vacío a 400 bar; 6000 psi; 40 MPa
Tamaños de las Esferas 28, 40 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg.)
Precisión
  • 50 mm (2 pulg.), ± 2% / 1% / 2% de span (ASME B40.1, Grado A, EN 837-1 Clase 2.5, JIS B7505 Clase 2.5)
  • 40 mm (1 1/2 pulg.), ± 3% / 2% / 3% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 4, JIS B7505 Clase 4)
  • 28 mm (1 pulg.), ± 3% de span
Temperatura de Servicio Entorno: –40 a 60°C (–40 a 140°F)
Fluido: –40 a 100°C (–40 a 212°F)
Conexiones Finales Serie PGU: Accesorio hembra Swagelok VCR® de 1/4 pulg, accesorio Swagelok macho giratorio de 1/4 pulg, accesorio macho Swagelok integral de 1/4 pulg, montaje superficial con paso de caudal de 1 1/2 pulg
Serie PGC: Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由
最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション

フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.