text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 2.4 Cv, 3/4 in. Swagelok Tube Fitting, Ball Stem

Part #: SS-12NBS12

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 2.2
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.437 in
Room Temperature Pressure Rating 5800 PSIG @ 100°F /399 BAR @ 37°C
Stem Tip Material Cobalt Based Alloy
Stem Type Ball stem
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Ball Stem

Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 2.4 Cv, 3/4 in. Swagelok Tube Fitting, Ball Stem

Part #: SS-12NBS12
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, Ball Stem
Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Specifications

SS-12NBS12 — Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 2.4 Cv, 3/4 in. Swagelok Tube Fitting, Ball Stem

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 2.2
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.437 in
Room Temperature Pressure Rating 5800 PSIG @ 100°F /399 BAR @ 37°C
Stem Tip Material Cobalt Based Alloy
Stem Type Ball stem
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
HC-3NBS4-HC 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-12NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-12NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-12NBS12-G 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBSW8P-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 View Product
SS-3NBF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-3NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-3NBF4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-3NBS2-G 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS4-BKP-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS6MM-G 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR View Product
SS-6HNBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-6NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-6NBF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6NBS10MM-G 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS12MM-G 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 12 mm Swagelok® チューブ継手 View Product
SS-6NBS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS6-G 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBSW8T-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.