text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 고정 압력, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 1/3psig(0.03bar)

Part #: SS-4CP5-1/3

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Außengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Innengewinde
Presión de Disparo 0,03 bar, 1/3 psig ( 0,003 MPa)
Cv Máximo 0.35
O-Ring Material Fluorkautschuk FPM
Room Temperature Pressure Rating 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
Surface Finish Standard
Testing Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 고정 압력, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 1/3psig(0.03bar)

Part #: SS-4CP5-1/3
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Specifications

SS-4CP5-1/3 — 스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 고정 압력, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 1/3psig(0.03bar)

Attribute Value
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Außengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Innengewinde
Presión de Disparo 0,03 bar, 1/3 psig ( 0,003 MPa)
Cv Máximo 0.35
O-Ring Material Fluorkautschuk FPM
Room Temperature Pressure Rating 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
Surface Finish Standard
Testing Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-2C2-1/3 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
B-4C-1/3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-4C4-1 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-4CP2-1 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
B-4CP2-1/3 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
B-4CP2-25 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
B-4CP2-RT-1 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
B-4CP4-1 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-4CP5-1 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-6C-1 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-6C-1/3 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-6C-MM-1 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
B-6C-MM-1/3 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
B-8C-1 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-8C-1/3 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-8C4-1 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
B-8CP2-1 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
B-8CP2-10 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-10C-MM-1 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-10C-MM-1/3 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-10C-MM-10 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12C-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12C-1/3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12C-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12C4-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-12C-MM-1 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12C-MM-1/3 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-16C-1 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-16C-1/3 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-16C-10 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-16C4-1 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ View Product
SS-2C-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-2C-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-2C-10 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-2C2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-2C-25 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-2C4-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-2C4-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-2C-KZ-1 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-2C-KZ-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-2C-KZ-10 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4C-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C-1/3-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C1-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4C2-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4C2-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4C-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4C4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-4C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-4C4-10 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4C-5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-EP-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-KZ-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-KZ-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-KZ-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-KZ-15 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-KZ-30 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4CP2-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-10 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-100 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-25 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-KZ-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4CP2-RT-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4CP2-RT-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4CP2-RT-10 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4CP4-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4CP4-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4CP4-RT-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4CP5-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4CP5-10 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4CP5-25 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4CP6-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4C-TR-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4C-VCR-1 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR View Product
SS-4C-VCR-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR View Product
SS-4C-VCR-10 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR View Product
SS-4C-VCRKZ-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 View Product
SS-6C-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-6C-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6C-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6C-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6C4-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-6C-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6C-KZ-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6C-MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6C-MM-1/3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6C-MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6C-MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6C-TR-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8C-1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8C-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8C-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8C2-1 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8C2-25 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8C-25 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8C4-1 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-8C4-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-8C4-10 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-8C-5 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8C-KZ-1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8C-KZ-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-8CP2-1 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8CP2-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8CP2-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-8CP4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8CP5-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-8C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) View Product
SS-CHF12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF12RT-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-CHF16-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-CHM12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-CHM4RT-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-CHM8-1 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-CHM8-10 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-CHS10MM-1 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-CHS10MM-1/3 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-CHS12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12-5 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12MM-1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12MM-1/3 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12MM-10 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-CHS12MM-5 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-CHS16-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS16-1/3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS16-10 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS2-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS2-5 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS2-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS4-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS6-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS6-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-CHS6-100 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6-EP-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6M8-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-CHS6MM-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6MM-10 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6MM-25 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS6MM-5 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-1-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-BU-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-EP-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-EP-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8-KZ-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8MM-1 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHS8MM-1/3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-CHVCR4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-CHVCR4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-CHVCR8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-CHVCR8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.