text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 超高純度用バルブ 原子層プロセス用

    ■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27 から1.7 まで/■ 最高使用温度:200°C(ALD20 の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手

  • 多目的用ボール・バルブ SKシリーズ

    ■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼

  • 超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁 CHPシリーズ エラストマー・フリー

    ■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力

  • ダイヤフラム・バルブ LDシリーズ

    ■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで

  • スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ 1.125 インチ集積サイズ 集積化ガス・システム用

    ■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2 ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式/■ ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能/■ 二次側のボディの角を面取りしているため、流れの方向が一目で確認可能

  • 超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ DRPシリーズ

    ■ 空気作動式バルブ(2方タイプ/3方タイプ)、1/4 回転手動式バルブ(2方タイプ)、手動式流量調節バルブ、空気作動式流量調節バルブ(開度調節機能付き、ストローク・リミッター)、空気作動式流量調節バルブ(バイバス流量調節機能付き、トリックル・フロー)/■ 接液・接ガス部の材質:次世代PTFE/アクチュエーターの材質:ポリプロピレン/■ 超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301に適合/■ 標準のエンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/Flowell(フロウエル)、スペース・セーバーなど/その他のエンド・コネクションもございます/■...

  • コンパクト・ゲージ・バルブ 圧力計の遮断/圧力排出用

    ■ チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きのSwagelok圧力計用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/■ Swagelokチューブ継手エンド・コネクションにより、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れる/■ 一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減/バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止

  • プロセス・インターフェース・バルブ

    ■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:ASME B16.5準拠/■ フランジ接続:ASME B16.5適合/■ ボール・バルブ内径サイズ:9.5 mmから50.8 mmまで

  • フィルター FWシリーズ Fシリーズ TFシリーズ

    ■ システム内のパーティクルなどのコンタミネーションを除去/■ ガス用/液体用/■ エンド・コネクション・サイズ: 1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mm まで/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう

  • ねじ エンド・コネクション 識別ガイド

    ねじ/エンド・コネクションに関する用語/テーパーねじ/平行ねじほか

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。