text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 超高純度用バルブ 原子層プロセス用

    ■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27から1.7まで/■ 最高使用温度:250℃/■ 現場での流量調節が可能なバルブもございます/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VARステンレス鋼製および合金22製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

  • ベローズ・シール・バルブ/ダイヤフラム・バルブ/マルチポート・バルブ エルボー・バルブ/モノブロック型マニホールド セレクション・ガイド

    バルブ・タイプにつきましては、各製品カタログから選定してください/お使いのシステムの要件に合ったマルチポート・バルブ、エルボー・バルブ、モノブロック型マニホールドの型番を、本カタログの説明に従って作成してください/構成部品とその材質、各温度における最高使用圧力、オプション、アクセサリーにつきましては、各製品カタログをご参照ください

  • ホース/フレキシブル・チューブ

    ■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

  • チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手

    ■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

  • ボール・バルブ用アクチュエーター・オプション

    ■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)

  • 試料採取用ボンベ

    ■ サイズ:10 cm3から3785 cm3(1 ガロン)まで/■ 最高使用圧力:34.4 MPa/■ 材質:304Lステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400

  • ボール・バルブ 一般用 60シリーズ

    ■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン

  • VCRメタル・ガスケット式面シール継手

    ■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼

  • ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ

    ■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで

  • 計装用一体型ボール・バルブ 40Gシリーズ/40シリーズ

    ■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。