Rückschlagventile — Rücklaufsperre, Serie 50
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll (6 mm)
- –65°F (–54°C) bis 900°F (482°C)
- Edelstahl 316, Messing
- 3.280 psig (225 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
체크 밸브 — 리프트 체크 밸브, 50 시리즈 — 고정 압력
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-53F2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-53F4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-53S4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-53S6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-58F8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-58S12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-56S6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-58S8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden