text.skipToContent text.skipToNavigation
中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

Swagelok®中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(IPTシリーズ)

Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。

IPTシリーズ・バルブについて問い合わせる

Swagelok®中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。

ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズの最高使用圧力は137.8 MPaで、材質は316ステンレス鋼と2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼の両方があり、2タイプの構成があります:

  • シングル・ブロック/ブリード(ニードル/ニードル)
  • ダブル・ブロック/ブリード(ボール/ニードル/ボールまたはニードル/ニードル/ニードル)

IPTシリーズのトラニオン型ボールにより、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。V型ステムを備えたIPTシリーズ・ニードル・バルブは、ブロック・バルブ間のベント・ポートを制御します。

ブロック・バルブでシステム部品を遮断する方法を見る

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
最高使用温度 121°C
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) NPTめねじ(1/4~1 インチ)
中圧用コーン&スレッド(1/4~1 インチ)
高圧用コーン&スレッド(1/4 インチ、3/8 インチ、9/16 インチ)
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(1/4~3/4 インチ)

バルブの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

IPTシリーズ中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.