世伟洛克®工艺压力表和面板制造商用压力表(PGI 和 PBG 系列)
世伟洛克® PGI 和 PBG 系列工业和工艺压力表为工业应用提供精确的压力测量,监测真空和正向系统压力,最高可达 15.000 psi、1000 bar 或100 MPa。
了解更多详情世伟洛克提供各种型号的工业和工艺压力表,旨在满足从低压到严酷工况的各种应用需求。
世伟洛克® PGI 系列压力表提供无填充液或充液式两种型号可提供 40、50、63、100、115 和 160 mm(1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.)的表盘尺寸,其精度符合 ASME B40.100、EN837-1 和 JIS B7505 标准。耐用的不锈钢和增强热塑性塑料结构确保了通用应用的可靠性。这些压力表可提供各种工艺连接,包括世伟洛克®卡套管转换接头,有助于解决对准难题。安装非常灵活,可选择中心背后式、下部背后式、下部安装和面板安装配置。
世伟洛克® PBG 系列压力表适用于面板制造商,表盘尺寸为 2 1/2 in. (63 mm),2 9/16 in. (65 mm) 的面板开孔符合行业标准。它们采用 316 不锈钢介质接触式元件、甘油充灌外壳、用于搏动控制的插座节流器以及压接防篡改环,可实现压力表外壳到透镜的永久密封。
压力表目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
监控高达 15 000 psi、1000 bar 或 100 000 kPa 的真空和正压力系统; 2 1/2 in. (63 mm) 度盘尺寸; 适合工业标准 2 9/16 in. (65.0 mm) 面板孔开口; 316 不锈钢与介质接触部件; 充灌甘油的壳体; 包含插口限制器来控制振动; 折边防篡改环提供永久性表壳对镜片密封

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统泄漏的常见原因和成本
在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

机械密封支持系统解决方案聚焦
查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

流体系统制造如何缓解资源限制
工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.