Swagelok® Miniature Modular Systems
Increase efficiency and decrease footprint with Swagelok analytical miniature modular systems. These modular platform components and systems reduce design and assembly time and yield reliable results.
Contact a Local SpecialistSwagelok miniature modular systems are designed for compact sampling and process analyzer systems, enabling real-time analyses at the process line. Backed by Swagelok’s expertise, these systems reduce design, build, and maintenance time. The included configurator software simplifies fluid system design and assembly with a computerized layout grid.
MPC assemblies offer reliable, ANSI/ISA 76.00.02-compliant performance in a compact interface. Swagelok surface-mount components meet the same high standards as their conventional fluid system parts, using leak-tight O-rings to connect surface-mount, substrate, and manifold flow components for efficient fluid distribution.
Register for Sampling System Training
Specifications
| Stream Selector System (SSV Series) |
|
| Stream-Select, Switching, and Shutoff Valve Assemblies (TT2 and T2 Series) | 1/16, 1/8, and 1/4 in. and 3 mm Swagelok tube fitting and 1/8 in. female NPT end connections facilitate system versatility |
| Modular Platform Components (MPC) | ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in.) platform |
Каталоги миниатюрных модульных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.