text.skipToContent text.skipToNavigation
台式弯管机

世伟洛克®台式弯管机

世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。

了解更多有关台式弯管机的信息

世伟洛克®台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。

世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机,使用选配的扭矩离合器和支撑臂来操作。对于特定尺寸和材料的卡套管,需要使用钢制弯模,以确保弯管精确可靠。

规格

尺寸 — 弯管机在箱中 高 14 1/2 in. (37 cm),宽 21 in. (53 cm),深 11 in. (28 cm)
重量 — 弯管机在箱中,不包括工具 手动型:75 lbs.(34 kg)
电动型:79 lbs.(36 kg)
电源要求(电动型) MS-BTB-1:110 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —10 A
MS-BTB-2:230 V (ac),50/60 Hz;最大电流 — 5 A

在我们的高级弯管课程中学习如何使用世伟洛克台式弯管机。

查看培训

台式弯管机目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

观看运转中的卡套管弯管机

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
流体系统基础知识培训

世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

Green Alternative Systems
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机

学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.