text.skipToContent text.skipToNavigation
отбор проб аммиака

Система отбора проб аммиака Swagelok®

Система Swagelok делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его и позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.

Написать консультанту по системам отбора проб

Безводный аммиак используется в производстве удобрений, пластмасс, текстиля, бензина и других полезных материалов. Чтобы избежать коррозионного растрескивания резервуаров для хранения под воздействием аммиака и проблем с качеством продукции, необходимо регулярно отбирать пробы продукта, чтобы убедиться в том, что содержание воды составляет от 0,2% до 0,5%.

Система отбора проб аммиака Swagelok с замкнутым контуром устраняет проблемы, присущие традиционным методам отбора проб аммиака. Комплектация системы отбора проб аммиака Swagelok:

  • Пробоотборные устройства закрытого типа: Наша система отбора проб аммиака оснащена пробоотборными устройствами закрытого типа, которые повышают безопасность, ограничивая воздействие избыточных выбросов на оператора и окружающую среду. Такая конструкция исключает необходимость использования многочисленных средств индивидуальной защиты оператора. Переднее стекло позволяет операторам визуально контролировать состояние проб. Также доступны конструкции с одним или двумя пробоотборными устройствами.
  • Предварительно охлажденные трубки для остатка: Холодный аммиак используется для создания холодной ванны с целью отвода тепла из устройства и трубки для остатка, таким образом предотвращая агрессивное кипение, которое угрожает точности заполнения. Уровень заполнения холодной ванны контролируется с помощью приподнятой сливной трубки. Данная процедура очищает линию подачи от старого аммиака, в результате чего получается свежая проба. Обводная линия аммиака охлаждает пробоотборные клапаны, а концентрические трубки предварительно охлаждают линии отбора проб.
  • Полуавтоматическое дозирование: Для облегчения процесса наполнения к трубке для остатка прикреплена крышка. При заполнении трубки для остатка крышка помогает получить точный объем пробы. Крышка герметизирует верхнюю часть трубки для остатка и контролирует уровень заполнения. Любой перелив сливается в холодную ванну, обеспечивая постоянный размер пробы. Доступны трубки для остатка на 100 или 250 мл.
  • Управление одной рукояткой: Управление пробоотборной системой одной рукояткой упрощает работу и помогает исключить человеческий фактор. Механизм с зубчатым приводом регулирует четыре клапана с помощью одного маховика, управляя функциями “выключения,” “продувки,” “охлаждения” “и отбора проб”. Для регулировки во время ввода в эксплуатацию и технического обслуживания могут быть предусмотрены дополнительные регулирующие клапаны.
  • Сенсорное управление нагревателем: Для управления всей работой нагревателя используется сенсорный интерфейс, что повышает единообразие проб и предотвращает перегрев. Простой и интуитивно понятный интерфейс предусматривает отображение на экране пошаговых инструкций, что сводит к минимуму вероятность ошибок оператора.

Каждая система отбора проб изготавливается по вашим техническим условиям опытными специалистами в профильной области. Все системы отбора проб аммиака Swagelok проходят строгие испытания и обеспечиваются ограниченной гарантией Swagelok на весь срок службы.

Узнайте о безопасном и эффективном отборе проб аммиака

Ознакомиться с нашими руководствами по применению

Подробная информация о наших сборках.

Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok

Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok

Ya sea para toma de muestras de amoniaco u otro reto de toma de muestras o sistema de fluidos, los especialistas Swagelok pueden visitar sus instalaciones para ayudarle a mejorar el rendimiento operativo, eliminar posibles problemas de seguridad y medioambientales, y conseguir un rendimiento y eficiencia óptimos del sistema.

Obtenga el Apoyo en la Toma de Muestras que Necesite

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Un ingeniero comprueba un panel de toma de muestra de lazo cerrado
Cómo Reducir las Emisiones en los Puntos de Toma de Muestras

Mientras las refinerías, las plantas químicas y otras instalaciones buscan nuevas formas de reducir las emisiones incontroladas, hay una estrategia que puede ser relativamente sencilla y rentable: especificar sistemas de lazo cerrado para la toma de muestras.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué hacer y qué no hacer para la precisión de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Swagelok 필드 엔지니어
필드 엔지니어링 Q&A: 더 뛰어난 유체 및 샘플링 시스템 성능을 제공하는 데 글로벌 엔지니어링 팀이 기여하는 방법

Swagelok 필드 엔지니어들은 유체 및 샘플링 시스템 운영업체가 누설에서 샘플링 부정확성과 그 사이의 모든 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. 여기에 Swagelok 필드 엔지니어링에 대해 알아야 할 모든 정보가 있습니다.

엔지니어가 시스템의 안전을 확인하는 모습
산업용 유체 시스템 안전 체크리스트

이러한 모범 사례에 따라 산업용 유체 시스템의 안전성을 강화할 수 있습니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.