VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 유니온
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 유니온, 판넬용, 리듀싱
- 316 또는 316L 스테인리스강
- 최대 8800 psig(606 bar)~14,300 psig(985 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCO-6 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-8-VCO-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCO-9 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCO-T 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-4-VCO-T 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간