text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO Oリング式面シール継手

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。

VCO® Oリング式面シール継手を見る

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことができるため、幅広いシステムに適合します。

Swagelok VCO(vacuum coupling O-ring)継手は組み立てが容易で、取り付け時間を最小限に抑えることができるため、頻繁に部品の交換やメンテナンスを行う必要がある場合に適しています。また、取り付けに軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも使用することが可能です。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンで、コンタミネーションが生じる可能性を抑えることができるため、高純度アプリケーションにも適しています。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories

Bulkheads

Bulkheads

Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Female Connectors

Female Connectors

Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Glands

Glands

These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Male Connectors

Male Connectors

These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Unions

Unions

VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.

VCO Oリング式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.