Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Рычажные клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм)
- От –20°F (–28°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316, латунь
- От 200 фунтов на кв. дюйм, ман. (13,7 бара) до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Рычажные клапаны — 직각형, 수동 개폐
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-OGS2-A 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS4-A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-OGS2-A 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Рычажные клапаны — 직각형, 액츄에이터 있음
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-92F2-A-O 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Рычажные клапаны — 직선형, 수동 개폐
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-1GF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-1GS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-OGS2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1GS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1GS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-OGS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1GM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-1GF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Рычажные клапаны — 직선형, 액츄에이터 있음
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-92F2-C 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-92F2-C 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-92S2-C 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-C 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-O 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S6MM-C 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-92S4-C-HT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 SS-92S4-O-HT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
Наличие изделий по местоположению склада
часов