Swagelok®ガス供給システム
ガスの供給は、多くの産業、研究、生産施設において重要な機能です。ガスを安全、確実、効率的に必要な場所に供給することが、強固なオペレーションの基盤であると言っても過言ではありません。ガス供給システムを使用すると、高圧ガス供給源から各アプリケーションに必要な圧力および流量で施設にガスを供給することができます。
専門スタッフに相談するスウェージロックの標準的なガス供給パネルは、組み立て後にテストを行っています。アプリケーション・ガイドから単一の部品番号を選ぶだけで容易に注文可能なため、新システムの仕様検討や調達にかける時間を最小限に抑えることができます。
スウェージロックのモジュール式パネルは、ねじ接続部を最小限に抑えることで潜在的なリーク・ポイントを削減しているほか、適切な図解や情報が記載されたラベル付けを行うことで安全性、利便性、容易なメンテナンスを実現しています。また、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。
Learn more about Swagelok®ガス供給システムの詳細を見る
Swagelokガス供給システムは、単一または一連の圧力調整機能を中心に構築されており、以下の4つのサブシステムが含まれることがあります:
Swagelok®ソース・インレット(SSI)
ソース・インレットは、高圧ガス供給源と供給システムを接続します。一次ガス圧力制御部や自動切り替えシステムへガスを安全に供給するには、適切なボンベ接続、ホース、チューブ、フィルター、およびベント、パージ、リリーフ機能がインレットに備わっている必要があります。単一のガス・ボンベであれば、ホースとコネクターのみのシンプルな組み立ても可能ですが、複数のボンベを使用する場合は、数多くのホースやバルブを組み込んだマニホールドが必要になることがあります。スウェージロックが提供する高度な設定が可能なオプションを使用してボトルの交換時にガスをパージまたはベントすると、常にオペレーターの安全を確保すると共に、個別のラインにベントして稼働時間を最大化することができます。
スウェージロックのアドバイザー は、すべての部品が適切に選定され、接続ポイントが最小限に抑えられているか、ホースが地面に落下することがないか、各部品が適切にサポートされているかといった点をチェックします。また特定のガスについては、特殊なホースを使う必要があるかについてもアドバイスします。
Swagelok®減圧ガス・パネル(SGP)
一次ガスの圧力制御部となるSGPは、最初に供給ガスを減圧し、適切な流量でガスをシステムに供給します。単一の圧力レギュレーターを使用した一段式、または2つの圧力レギュレーターを使用した二段式で減圧を行います。
モジュール式パネルは、他の部品同様にメンテナンスしやすく、Swagelokチューブ継手による接続部で分離できるため、パネルの取り外しは不要です。ご要望に応じて、レギュレーターやバルブを色分けするオプションも取り揃えています。なお、二段式レギュレーターが必要になるケースにつきましては、お問い合わせください。
Swagelok®切り替えシステム(SCO)
自動切り換えシステムは、複数のガス供給源の間でシームレスな切り替えを行い、途切れることなくガスの供給を行います。システムは、2つの圧力レギュレーターの設定ポイントを切り替えることで、一次ガス供給源が変わっても引き続き稼働します。Swagelok切り換えシステムでは、切り替えの設定ポイントを指定することで、ボンベ内に残留するガスの無駄を減らすことが可能です。
安定した圧力切り替え設定が可能なほか、システムの下流でユースポイント・レギュレーターが組み込まれている場合には、オプションのライン調整も可能です。これにより、SCO上のレギュレーターにかかる追加コストが不要になります。スウェージロックの専門スタッフ は、システムの機能、トラブルシューティング、メンテナンスについてお客さまに十分理解していただくべくサポートします。
Swagelok®ユースポイント(SPU)
ユースポイントは、ガスを使用する前に圧力制御の最終段階機能を担います。一般的に圧力レギュレーター、圧力計、アイソレーション・バルブによって構成されています。ユースポイントを使用すると、試験台や装置のニーズに合わせて容易かつ正確に圧力を調整することができます。
Swagelokユースポイント(SPU)を使用すると、ユースポイントで標準化された一貫性のあるオペレーションを実現することができます。取り付けオプションは、フラット・プレート、底部取り付け、上部取り付け、壁面取り付けから選択することができ、コンパクトな設計を採用しています。スウェージロックの専門スタッフは、SGPとSPUの間でライン圧力が異なっても構わない場合に一段式のSGPを使ってコストを抑える方法を紹介するなど、隠れたコスト削減策を提示します。
ガス供給システム・アプリケーション・ガイド
アセンブリーに関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.

Swagelok Resources Curated for You

Caso Práctico: 200 Líneas de Gas. 1 Solución integral.
Una importante empresa química británica utiliza varios gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias

Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas
Vea cómo los paneles de gas fáciles de usar y un sistema general de distribución y entrega de gas más eficiente pueden ayudar a los laboratorios, refinerías y otras instalaciones a reducir los costes de mantenimiento.

P&R: Cómo Reducir Costes y Mejorar la Seguridad con una Distribución de Gas más Eficiente
Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.

Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de los Sistemas de Distribución de Gas
Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.