text.skipToContent text.skipToNavigation
变截面流量计

世伟洛克®变截面流量计

使用世伟洛克变截面流量计测量气体和流体流量可实现一致的精度。可从玻璃管或金属管选购件中进行选择,以满足您的特定应用需求。

索取更多信息

世伟洛克®变截面流量计使用锥形管和浮子来测量液体和气体的流速。当流体流量增加时,浮子上升,当流量减少时,重力将其下拉。这些流量计易于安装和读数,设计上没有易损件,尽可能地减少了维护需求。10 比 1 的调节比—使最低测量值仅为满量程读数的十分之一—提供了测量精度。这些流量计有美制和公制两种刻度,适用于各种应用和位置。

所有世伟洛克变截面流量计都在工厂内按照指定的介质、流量范围和精度等级进行了校准,气体型使用清洁干燥的空气,液体型则使用水。它们还可根据用户的具体应用进行校准。

M 系列变截面流量计(M1、M2、M4 和 M4H 型)

世伟洛克® M 系列流量计采用金属测量管,适用于高温或高压的挑战性条件。由于不可能使用金属测量管直接读数,这些型号配有机械或电子显示屏,以确保监测的清晰准确。

M1、M2、M4 和 M4H 型号规格

流量测量范围 空气:0.18 到 1.8 至 670 到 6700 std ft³/h;5.0 到 50 至 18 000 到 180 000 std L/h
水:0.08 到 0.8 至 270 到 2700 U.S. gal/h;0.3 到 3.0 至 1000 到 10 000 L/h
温度范围 工艺:M1、M2:–40 至 302°F(–40 至 150°C)
M4、M4H:–40 至 572°F(–40 至 300°C)

环境:M1、M2:–4 至 158°F(–20 至 70°C)
M4、M4H:–40 至 248°F(–40 至 120°C)
最大进气口压力 最高 2888 psig (199 bar)
工艺连接 1/4 至 1 1/4 in. NPT 接头;
1/2 至 1 in. ASME 法兰转换接头
精度等级 1.6、2.5、4.0

G 系列变截面流量计(G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型)

世伟洛克® G 系列型号使用玻璃测量管,可以目视观察工艺流体并直接读取流量。

G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型号规格

流量测量范围 空气:0.018 到 0.18 至 18 到 180 std ft³/h;0.5 到 5.0 至 500 到 5000 std L/h
水:0.065 到 0.65 至 4.2 到 42 U.S. gal/h;0.04 到 0.4 至 16 到 160 L/h
温度范围 工艺:23 至 212°F(–5 至 100°C)
环境:–4 至 212°F(–20 至 100°C)
最大进气口压力 最高 145 psig (10 bar)
工艺连接 1/4 in. NPT 接头;G 1/8 (ISO 228);G 1/4 (ISO 228)
精度等级 1.0、2.5、4.0

是否需要流量计选型方面的帮助?

联系当地专家

变截面流量计目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.