text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok<sup>®</sup>円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライ

Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。

円周溶接機を見る

重要な流体システムの設計や組み立てには、最新の円周溶接機が必要になることも少なくありません。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライを使用すると、正確かつ一貫した高品質のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を、コスト効率よく行うことができます。M200パワー・サプライは軽量かつ持ち運びに便利で、幅広い溶接構成に対応し、さまざまなウェルド・ヘッドを選ぶことができます。

タングステン電極、センタリング・ゲージ、コレット、フィクスチャー、アダプター・ケーブル、プリンター用紙(感熱紙)などのツールやアクセサリーも取り揃えています。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)には、リアルタイムでのモニタリング機能や記録機能が備わっているため、業界要件に準拠した文書化を効率的に行うことが可能です。

また、スウェージロック指定販売会社では、円周溶接トレーニング を実施しています。

円周溶接に関して質問がありますか?

Contact Local Specialists

円周溶接トレーニングに関するコラム記事を読む

Categorías de Sistemas de Soldadura

Bloques de fijación y collarines

Bloques de fijación y collarines

Encuentre cabezales de soldadura, bloques de fijación, collarines para tubos, adaptadores y placas laterales de fijación para obtener resultados precisos y repetibles en una gran variedad de configuraciones de soldadura.

Cabezales de Soldadura

Cabezales de Soldadura

Vea nuestra selección de cabezales de soldadura, que pueden utilizarse con tubo de distintos diámetros exteriores.

Equipo de Soldadura

Equipo de Soldadura

Conozca las diversas opciones del equipo de soldadura, como papel para impresora térmica, electrodos de tungsteno, cables adaptadores para cabezal de soldadura y galgas de centrado.

Unidad de potencia

Unidad de potencia

Conozca la unidad de potencia Swagelok®, que permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente.

円周溶接機のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス

円周溶接トレーニング

円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。

円周溶接トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

オタワ大学の先端研究施設
流体システム専門家、ラボの機能性を改善

カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。