Druckregler, Edelstahl, 0 bis 6,8 bar (0-100 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Simple détenteLe régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Druckregler, Edelstahl, 0 bis 6,8 bar (0-100 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Simple détente
Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.
Spécifications
KPR1FJF412A20000 — Druckregler, Edelstahl, 0 bis 6,8 bar (0-100 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Coefficient de débit | Cv de 0,06 |
Poignée | Poignée bouton verte |
Pression d’entrée maximale | 34,4 bar (500 psig) |
Température maximale, °F (°C) | 176 (80) |
Configuration des orifices | F |
Orifices | Filetage NPT femelle 1/4 po |
Plage de régulation | 0 à 6,8 bar (100 psig) |
Mécanisme de détection | Membrane en alliage X750 |
eClass (4.1) | 37011108 |
eClass (5.1.4) | 37011108 |
eClass (6.0) | 37011108 |
eClass (6.1) | 37011108 |
eClass (10.1) | 37011108 |
UNSPSC (4.03) | 41112404 |
UNSPSC (10.0) | 40142202 |
UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
UNSPSC (15.1) | 40142202 |
UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | 316 스테인리스강 | 100psig(6.8bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | Afficher le produit |
KPR1DRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | Afficher le produit |
KPR1DRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | Afficher le produit |
KPR1ERB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | Afficher le produit |
KPR1ERF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | Afficher le produit |
KPR1FJA415A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Afficher le produit |
KPR1FJC412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | Afficher le produit |
KPR1FRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Afficher le produit |
KPR1FRB417A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | Afficher le produit |
KPR1FRB417A30000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | Afficher le produit |
KPR1FRC412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | Afficher le produit |
KPR1FRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | Afficher le produit |
KPR1GJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | Afficher le produit |
KPR1GRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Afficher le produit |
KPR1GRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | Afficher le produit |
KPR1GRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | Afficher le produit |
KPR1JRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Afficher le produit |
KPR1JRE412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4인치 암나사 NPT | - | Afficher le produit |
KPR1JRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.