text.skipToContent text.skipToNavigation

クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — DESO型ステム

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.