Le vapodétendeur chauffé à la vapeur de Swagelok sert à vaporiser des échantillons liquides ou chauffer des échantillons gazeux pour éviter que ceux-ci ne se condensent. Il est conçu pour réagir aux variations liées aux interventions de l’utilisateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation. Certifié pour une utilisation dans des environnements critiques et dangereux, le vapodétendeur série KSV offre des performances fiables et constantes.
Caractéristiques principales du régulateur série KSV
- Membrane non perforée à bord convoluté
- Étanchéité de la membrane par contact métal sur métal
- Faible volume interne
Caractéristiques techniques
| Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
| Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
| Coefficient de débit (Cv) | 0,06 ou 0,20 |
| Pression de vapeur et température maximales | 44,7 bar (650 psig) et 260°C (500°F) |
| Température maximale de service | 200°C (392°F) |
Catalogues des vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez des informations complètes sur notre vapodétendeur chauffé à la vapeur – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurРесурсы о регуляторах Swagelok
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.