真空断熱メタル・ホースFVシリーズは、独自の設計により、コンパクトなパッケージながら二種類の断熱性能レベルを実現し、真空断熱層により幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。また独自の製造工程により、真空劣化の主な原因となる真空ポートを排除しています。FVシリーズ・ホースのその他の特徴と利点:
- 真空専用断熱材を多層断熱材で補強することで、放射熱にも対応
- 焼きなまし処理を施しているため、フィット・アンド・ステイ(接続-固定型)によるホース取り回しが容易
- 接液・接ガス部表面は316Lステンレス鋼製で、液体およびガスの流体に適合
- 接液・接ガス部のろう接材質は、AMS 4777(ニッケル合金)に適合
- ポリオレフィン製スリーブはカラーが選択できるため、プロセス・ラインを色別に管理することが可能
仕様
| 材質 | コア:コンボルーティッド316Lステンレス鋼 補強材:304Lステンレス鋼製ブレード エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 1/2~1 インチ |
| 使用圧力範囲 | 真空~4.1 MPa |
| 使用温度範囲 | –253~537°C |
| エンド・コネクション | 焼きなまし処理を行ったチューブ短管 |
ホース/フレキシブル・チューブ・カタログ
構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリーの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンス手順を改善し、ホースの耐久性およびパフォーマンスを向上させつつ、プロセスのコストを削減する方法を紹介します。
ホースの管理について見るスウェージロックのリソース
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。 しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。 今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。 今回は、システムの評価および予防保全計画の策定を通じて、ホースの良好な状態を維持する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムの用途に適した補強材について紹介します。