text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - 製品を見る
SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。