샘플 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 10~3785 cm3 크기
- 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 1800 psig(124 bar)~5000 psig(344 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-HDF4-1000 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF2-40 304L 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1GAL 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-2250 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300-T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-400 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-50 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500-T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-75 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF8-1000 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 304L-HDF8-1GAL 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 304L-HDF8-2250 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 316L-50DF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-50DF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-50DF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-300-12457 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-HDF4-1000-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-2250-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-05SF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CS-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-5K-CY-2 304 스테인리스강 - - - - MS-5K-CY-4 304 스테인리스강 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-RTM4-F4-1 316L 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-RTM4-F4-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-DTM4-F4-023 316 스테인리스강 1/4인치 × 2.31인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-DTM4-F4-104 316 스테인리스강 1/4인치 × 10.4인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CD-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브 SS-4CD-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브 SS-4CD-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간